Produkt in den Warenkorb gelegt

InGaAs-Fotodiode, 1,5 mm Durchm., TO-18-Gehäuse

InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

×
Produkt #17-076 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€301,00
Stk. 1-4
€301,00
Stk. 5+
€264,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Optiktyp:
AR Coated Flat Window
Typ:
InGaAs Photodiode
Gehäuse:
TO-18

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
1.5

Optische Eigenschaften

Spektralantwort (nm):
900 - 1700

Elektronische Spezifikationen

Empfindlichkeit bei 1310 nm (A/W):
0.8 minimum / 0.9 typical
Empfindlichkeit bei 1550 nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Ableitwiderstand @ V=-10mV (MΩ):
20
Kapazität @ VR=0V (pF):
200 typical / 450 maximum
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz1/2):
3.01 x 10-14
Max. Durchlassstrom (mA):
10
Max. Sperrstrom (mA):
2
Max. Sperrspannung (V):
2

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ansprechempfindlichkeit von 900 nm bis 1700 nm
  • Kleine Flächen (Hochgeschwindigkeit) und große Flächen
  • Einzel- und Multimodenfasereinkopplung
  • Segmentierte InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar

InGaAs-Fotodioden haben ein hervorragendes Ansprechverhalten von 900 nm bis 1700 nm und aktive Flächen mit Größen zwischen 0,07 und 3,0 mm. Fotodioden mit aktiven Flächen unter 1 mm haben eine geringe Kapazität, einen geringen Dunkelstrom und ein hohes Ansprechvermögen von 1100 bis 1620 nm für Datacom- und Telekommunikationsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit. Fotodioden mit großen aktiven Flächen von 1 mm oder mehr bieten geringes Rauschen und hohe Shunt-Widerstände, die hohe Empfindlichkeit für schwache Signale ermöglichen. InGaAs-Fotodioden werden in isolierten TO-46-, TO-18- oder TO-5-Gehäusen angeboten, entweder mit Kugellinse oder beidseitig AR-beschichtetem Fenster. Die Fotodioden sind ideal für viele Forschungs- und OEM-Anwendung wie z. B. die IR-Laserausrichtung, die medizinische Diagnose oder chemische Analyse.

Bitte beachten Sie: Aufgrund von Ungleichmäßigkeiten am Rand der Fotodiode, die zu einem Abfall der Detektorempfindlichkeit führen können, wird eine Fokussierlinse oder eine Lochblende empfohlen, die für eine Zentrierung des einfallenden Lichts sorgt.