Produkt in den Warenkorb gelegt

Optotune zweiachsiger Spiegel zur schnellen Umlenkung mit Positionsfeedback, 15 mm Durchm., Protected Silber

Mehr Produkte von Optotune
×
Produkt #14-574 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.920,00
Stk. 1+
€2.920,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MR-15-30-PS-25x25D
Hinweis:
Do not connect or disconnect the mirror head while the base unit is connected to power as this will damage the mirror driver.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
15.00
Sprungantwort 0,1° (ms):
2
Sprungantwort 20° (ms):
12
Gehäusedurchmesser (mm):
45
Mechanische Verkippung (°):
±25
Wiederholgenauigkeit (μrad):
30 - 100 RMS

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Protected Silver
Oberflächenqualität:
60-40
Scanwinkel (°):
±25 (Mechanical)
±50 (Optical)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >94% @ 400 - 2000nm

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
15 - 28 VDC
Betriebssystem:
Windows® 10
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #14-576
Europe: #14-576
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #14-576

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +40
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ±50° Scanbereich
  • Protected Gold- oder Silberbeschichtung und dielektrische Spiegelbeschichtung
  • Kompakter Gehäusedurchmesser 45 mm
  • Steuerung über USB, SPI oder analogen Eingang

Die Optotune Spiegel zur schnellen Umlenkung bieten einen größeren optischen Scanbereich und eine größere Spiegelgröße als konventionelle Galvanometerspiegel oder MEMS-Spiegel (MEMS = Mikro-Elektronisch-Mechanisch). Dieser zweiachsige Spiegel mit Schwingspule (engl. voice-coil mirror - VCM) hat eine kompakte Grundfläche und einen 15 mm großen Spiegel, der mechanisch um ±25° verkippt werden kann, also einen Scanbereich von ±50° abdeckt. Der Spiegel wird mit der Optotune Cockpit GUI über USB, serielle Peripherieschnittstelle (SPI) oder analogen Eingang betrieben. Die Optotune Spiegel zur schnellen Umlenkung sind mit der Beschichtung Protected Silber oder Gold oder mit einer dielektrischen Spiegelbeschichtung verfügbar und können somit in Anwendungen mit sichtbarer oder nahinfraroter (NIR) Strahlung eingesetzt werden. Typische Anwendungen der Spiegel sind LiDAR, biometrisches Eye-Tracking und Ausweitung von Bildfeldern in Bildverarbeitungssystemen.

Bitte beachten Sie: Für #14-574, #18-281 und #14-575 wird #14-576 benötigt, für den Betrieb von #73-039#73-042 und #73-043 wird #73-038 benötigt. Eine Wärmesenke wird bei jedem Spiegel mitgeliefert und sollte zur richtigen Wärmeableitung verwendet werden. Verbinden oder trennen Sie nicht den Spiegelkopf während die Basiseinheit mit Strom verbunden ist, da dies den Spiegeltreiber beschädigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optotune 2D-Basiseinheit für Spiegel, MR-E-3 #73-038 Neu €1.050,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optotune zweiachsiger Spiegel zur schnellen Umlenkung mit Positionsfeedback - Basiseinheit und Stromversorgung #14-576 Ausverkauf €985,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.