Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Asphäre aus UV-Quarzglas, 15 mm D., 0,38 NA, UV-beschichtet

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses
×
Produkt #49-694 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€509,85
Stk. 1-5
€509,85
Stk. 6+
€407,88
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Aspheric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.1
Zentrierung (Bogenminuten):
≤5
Freie Apertur CA (mm):
13.5
Randdicke ET (mm):
2.68
Mittendicke CT (mm):
6.00 ±0.1
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.38
Hintere Brennweite BFL (mm):
15.89
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm):
587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
1.2λ
Beschichtung:
UV (250-425nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.5% @ 250 - 425nm
Oberflächenqualität:
60-40
Blende:
1.33
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 425
Konjugierter Abstand:
Infinite
Dioptrie:
50.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Präzise und hochpräzise Versionen
  • Hohe numerische Aperturen maximieren den Durchsatz

TECHSPEC® Asphären aus UV-Quarzglas bieten alle Vorteile eines asphärischen Elements, gepaart mit der Fertigungspräzision modernster Schleif- und Polieranlagen. Da die technischen Daten zur Verfügung stehen, lassen sich diese Quarzglaslinsen bequem in komplexe optische Systeme integrieren. Dank der niedrigen Blendenzahl sammeln sie viel Licht und besitzen beste Fokussiereigenschaften. Diese Quarzglaslinsen wurden am Computer optimiert, um sphärische Aberration zu beseitigen und Aberrationen höherer Ordnung zu minimieren. Die Substrate aus Quarzglas in UV-Güte besitzen einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten.

Technische Informationen

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Optikhalterung, 15 mm Optikdurchmesser Fixed #64-557 €31,42
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 15 mm Fixed #38-752 €35,02
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Linsenhalterung 25mm Außendurchmesser, 15mm Optikdurchmesser Fixed #85-546 €44,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.