Produkt in den Warenkorb gelegt

Saphir-Kugellinse, 1,58 mm Durchmesser

Sapphire and Ruby Ball Lenses

×
Produkt #46-119 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,72
Stk. 1-10
€24,72
Stk. 11+
€19,83
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Ball Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
1.59
Relative Dichte (g/cm3):
3.98
Druckwiderstand (psi):
300,000
Toleranz Durchmesser (μm):
±2.54

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 5500
Brechungsindex (nd):
1.77
Sphärizität (μm):
0.625
Wellenlängenbereich (μm):
0.2 - 5.5

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.4
Durchlässigkeit (%):
0.00

Umwelt & Haltbarkeit

Schmelzpunkt (°C):
2053.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

Die Saphir- und Rubin-Kugellinsen sind beide aus Al2O3 hergestellt. Rubin oder rubindotiertes Saphir erhält seine rote Farbe durch Spuren von Chromoxid (der Chromanteil liegt bei Rubin-Kugellinsen üblicherweise bei >0,5%). Die physikalischen und chemischen Eigenschaften sind fast gleich, die optischen Eigenschaften sind etwas unterschiedlich. Saphir besitzt hervorragende optische Transmissionseigenschaften. Rubin ist einfacher zu sehen und deshalb bei manchen Anwendungen einfacher zu handhaben.

Für weitere Informationen zu Kugellinsen, lesen Sie bitte unseren Anwendungshinweise "Understanding Ball Lenses".

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Halterung für kleine Optiken mit 1-3 mm Durchmesser Fixed #12-869 €153,47
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.