Produkt in den Warenkorb gelegt

Verzeichnungstestbild aus weißem Glas, 150 x 150 mm, 1,0 mm Abstand

×
Produkt #63-991 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.053,95
Stk. 1-4
€3.053,95
Stk. 5+
€2.902,13
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Chrome on White Ivory Glass
NIST-Zertifikat:
Serialized NIST Traceable Certificate Included

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktdurchmesser (mm):
0.500
Punktabstand (mm):
1.000
Gesamtgenauigkeit (mm):
±0.002
Mustergröße (mm):
150 x 150
Größe (Zoll):
7 x 7
Dicke (mm):
3.20
Toleranz Punktdurchmesser (mm):
± 0.002
Toleranz Punktabstand (mm):
± 0.002 Center to Center
Ebenheit (Zoll):
0.001

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Reflective First Surface Chromium
Rabs = 50% ±5% @ 550nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Optische Dichte OD:
>3.0
Oberflächenqualität:
40-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Für Messung der Verzeichnung und Kalibration von Bildgebungssystemen
  • Chrom auf Kalknatronglas oder Chrom auf weißem Glas
  • NIST-Zertifikat inklusive

Mithilfe der Verzeichnungstestbilder mit Punktgittern einer Frequenz kann störende Verzeichnung in Messanwendungen beseitigt werden. Durch Verzeichnung geht keine Bildinformation verloren, sondern es werden nur einzelne Bildpunkte im Bild verschoben. Mit diesen Testbildern kann einfach festgestellt werden, wie sich die Bildpunkte verschoben haben, diese Verschiebung kann dann herausgerechnet werden. Der Punktmittelpunkt kann über Blob-Analyse oder Schwerpunktanalyse in der Bildverarbeitungssoftware bestimmt werden. Die größer werdende Vielfalt an Bildverarbeitungssoftware und -anwendungen erfordert verschiedene Testbilder. Verzeichnungstestbilder mit Punktgittern einer Frequenz sind in verschiedenen Kombinationen aus Punktgrößen und -abständen erhältlich. Wählen Sie ein Testbild, das Ihr gesamtes Bildfeld ausfüllt und über eine ausreichende Anzahl von Punkten auf der Fläche verfügt. Die Testbilder sind mit Chrom auf Kalknatronglas oder auf weißem Glas für transmittierende und reflektierende Anwendungen erhältlich. Jedem Testbild ist ein NIST-Zertifikat mit Seriennummer nach MIL-STD-45662A beigelegt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.