Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Laserlinienspiegel für 1310 nm, 45° AOI, 25,4 mm Durchmesser, 6,35 mm Dicke

1300nm Laser Line Mirrors

1300nm Laser Line Mirrors

×
Produkt #27-561 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€159,65
Stk. 1-5
€159,65
Stk. 6+
€144,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Rückseite:
Commercial Polish
Freie Apertur (%):
90
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Dicke (mm):
6.35 ± 0.20

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
1295 - 1325
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Laser Mirror (1295-1325nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs 99.80% @ 1310nm @ 45° AOI
Ravg 99.5% @ 1295 - 1325nm @ 45° AOI
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Oberflächenqualität:
10-5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • >99,8% Reflexion bei 1310 nm
  • 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 1295-1325 nm
  • Hohe Laserzerstörschwelle
  • Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar

Die TECHSPEC® Laserlinienspiegel für 1310 nm bieten eine absolute Reflexion von >99,8% bei 1310 nm unter 45° Einfallswinkel. Die Spiegel werden aus hochwertigem Quarzglas hergestellt und sind für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen konzipiert. Sie sind in den Standarddurchmessern 12,7, 25,4 und 50,8 mm verfügbar und können einfach in bestehende Systeme integriert werden. Die TECHSPEC® Laserlinienspiegel für 1310 nm haben eine Oberflächenebenheit von λ/10 und eine Oberflächenqualität von 10-5, um in empfindlichen Laseranwendungen die Streuung zu reduzieren. Die Spiegel können ideal in der Telekommunikation, Faserkommunikation, der optische Kohärenztomographie (OCT) und für Laserentfernungsmessungen eingesetzt werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.