Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1310nm, 25.4mm Dia. x 6.35mm Thickness, Ultrafast Laser Mirror

×
Produkt #28-996 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€211,15
Stk. 1-5
€211,15
Stk. 6+
€190,55
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
6.35 ±0.20
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
90
Rückseite:
Commercial Polish

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45
Beschichtung:
Ultrafast (1260 - 1360nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1310
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
10-5
Beschichtungsspezifikation:
R (AVG) S & P > 99.90% @ 1310nm @ 45° AOI
R (AVG) > 99.7% @ 1260 - 1360nm @ 45° AOI
Wellenlängenbereich (nm):
1260 - 1360
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Art der Beschichtung:
Dielectric
GDD-Spezifikation:
GDDs: ±20 fs2 @ 1260 - 1360nm @ 45° AOI
GDDp: ±30 fs2 @ 1285 - 1335 nm @ 45° AOI

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
MIL-PRF-13830B

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • GDD von ±20 fs2 im angegebenen Wellenlängenbereich
  • Mehr als 99,9% Reflexion
  • Ideal für Ti:Saphir-Laser und Ytterbium-dotierte Laser

TECHSPEC® Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD besitzen eine mehrlagige dielektrische Beschichtung auf einem Quarzglassubstrat, die eine hervorragende Reflexion von mehr als 99,9% sowie einen geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten bietet, und die Spiegel zu einer idealen Wahl für Ultrakurzpuls-Strahllenkungen macht. Die Spiegel haben eine Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von nahezu Null in ihrem Designwellenlängenbereich, wodurch die Dispersion des reflektierten Strahls minimiert wird. TECHSPEC® Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD sind ideal für die Nutzung der ersten und zweiten Harmonischen von Ti:Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern für Anwendungen wie Laserbearbeitung und Laserstrahlschweißen..

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen TECHSPEC® Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD mit einer kundenspezifischen Größe oder Designwellenlänge oder einem kundenspezifischen Winkel benötigen.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.