Produkt in den Warenkorb gelegt

12" x 15", Photo-Clear Reinigungstuch

12" x 15", Photo-Clear Cleaning Cloths (Assorted Colors - Color May Vary)

×
Produkt #54-718 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€26,75
Stk. 1-5
€26,75
Stk. 6+
€24,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Photo-Clear®

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
12 x 15

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Photo-Clear® und antistatische Versionen

Die fest verwebten Polyester/Nylon Mikrofasern machen diese Reinigungstücher extrem haltbar. Die Mikrofasern entfernen Schmutz, Öl und Feuchtigkeit von der Linsenoberfläche, statt sie (wie bei anderen Tüchern) auf der Linse zu verteilen. Bei dem orangen, antistatischen Mikrofasertuch sind im Abstand von 1/8" leitende Faserstreifen eingewebt, die die statische Ladung ableiten. Hunderttausende kleiner Fächer in den Tüchern erfassen und halten Staub und Schmutz. Die dicken, weichen Tücher sind nicht abreibend.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.