Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für Laseranwendungen, 12,7 mm quadr. x 150 mm BW, 355 nm AR-beschichtet

×
Produkt #13-479 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€233,81
Stk. 1-5
€233,81
Stk. 6+
€210,12
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
3.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Freie Apertur CA (mm):
11.43 x 11.43
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.025
Größe (mm):
12.7 x 12.7
Randdicke ET (mm):
2.71
Achsenverdrehung (arcmin):
<3

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Blende:
12
Numerische Apertur NA:
0.04
Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)
Hintere Brennweite BFL (mm):
147.94
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 355nm
Designwellenlänge DWL (nm):
355
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
68.77
Oberflächenqualität:
20-10
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin):
<3
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin):
<4.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Reflexion <0,25% für Nd:YAG-Harmonische
  • <3 Bogenminuten Keiltoleranz
  • Quarzglassubstrat

TECHSPEC® Laserlinien-Zylinderlinsen für Laseranwendungen werden mit streng kontrollierten geometrischen Keiltoleranzen gefertigt, um eine einfache Systemintegration zu gewährleisten. Die Laserlinien-Zylinderlinsen bieten optische Spezifikationen in Lasergüte, z.B. 20-10 Oberflächenqualität und λ/4 Unregelmäßigkeit sowohl auf den planen als auch auf den Zylinderflächen. Die TECHSPEC® Laserlinien-Zylinderlinsen für Laseranwendungen sind in AR-beschichteten Versionen für 266, 355, 532 und 1064 nm mit spezifizierten laserinduzierten Zerstörschwellen erhältlich. Die Quarzglaslinsen sind ideal für anspruchsvolle Laserbearbeitungen und medizintechnische Anwendungen geeignet.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.