Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12.7mm Dia. x 1500mm ROC, Uncoated, Concave Laser Mirror

TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

×
Produkt #27-597 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,94
Stk. 1-5
€100,94
Stk. 6+
€95,79
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Concave Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.12
Rückseite:
Commercial Polish
Mittendicke CT (mm):
5.99
Freie Apertur (%):
90
Randdicke ET (mm):
6.00 ±0.2

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Effektive Brennweite EFL (mm):
750.00
Beschichtung:
Uncoated
Radius R1 (mm):
1,500.00
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochpräzise Spiegelsubstrate aus Quarzglas
  • Große Auswahl an Durchmessern und Brennweiten
  • Benutzerdefinierte Beschichtungen erhältlich

TECHSPEC® Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel bieten eine hochpräzise Oberflächenqualität von 20-10, die sich ideal für Laserstrahlfokussierungsanwendungen eignet. Diese konkaven Spiegel mit Quarzglas-Substraten sind unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und in Brennweiten von 25 mm bis 500 mm erhältlich. TECHSPEC® Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel sind ideal für Anwendungen in Umgebungen mit Temperaturschwankungen. Kundenspezifische Beschichtungsoptionen, einschließlich Metall- und dielektrischer Beschichtungen, sind erhältlich.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.