Produkt in den Warenkorb gelegt

Gepresste Asphäre aus Acryl, 12,7 mm D., f/1, VIS-beschichtet

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
Produkt #48-176 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€64,38
Stk. 1-10
€64,38
Stk. 11+
€53,56
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Aspheric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.70 ±0.1
Freie Apertur CA (mm):
11.4
Randdicke ET (mm):
2.00
Mittendicke CT (mm):
4.92
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.70 @ 632.8nm
Numerische Apertur NA:
0.50
Hintere Brennweite BFL (mm):
9.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Toleranz Brennweite (%):
±1
Designwellenlänge Asphäre (nm):
632.8
Beschichtung:
BBAR (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 450 - 650nm
Blende:
1
Radius R (mm):
6.22
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Konjugierter Abstand:
Infinite

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Linsendaten verfügbar
  • Verringerte sphärische Aberration
  • Breitbandige AR-Beschichtung erhältlich

Unsere gepressten Asphären aus Acrylglas sind eine günstige Lösung für viele Anwendungen. Die Linsen können aufgrund der Linsendaten einfach in Laboraufbauten oder OEM-Anwendungen integriert werden. Sie sind sowohl unbeschichtet als auch mit breitbandiger AR-Beschichtung verfügbar. Standarddurchmesser von 0,5" und 1" ermöglichen eine einfache Halterung über unsere Linsenhalter.

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-789 €18,80
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-790 €18,80
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung, 12,7 mm Optikdurchmesser Fixed #64-556 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 12,7 mm, dünn Fixed #38-751 €35,02
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 12,7 mm, dick Fixed #38-757 €35,02
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ Fixed #36-416 €56,65
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-418 €56,65
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innenpaar-Optikhalterung, 12,7 mm x 2 Stk., dünn Fixed #11-051 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innenpaar-Optikhalterung, 12,7 mm x 2 Stk., dick Fixed #11-053 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-417 €92,70
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 €251,32
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €413,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.