Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Superpoliertes Substrat, 12,7 mm Durchm., 6,35 mm Dicke

TECHSPEC® Superpolished Substrates

TECHSPEC® Superpolished Substrates

×
Produkt #11-554 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€345,05
Stk. 1-10
€345,05
Stk. 11+
€303,85
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Window Substrate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
11.43
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
6.35 ±0.10
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Oberflächenrauheit (Angström):
≤1 RMS as measured using an optical profiler using a 20x objective at a spatial frequency bandwidth of 9 to 250 cycles per mm
Kanten:
Commercial Polish

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Brechungsindex (nd):
1.458
Oberflächenqualität:
10-5
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Superpoliert auf beiden Oberflächen mit ≤1 Å RMS Oberflächenrauheit
  • Oberflächen mit geringer Streuung ideal für Laseranwendungen im UV oder mit hoher Leistung
  • UV-Quarzglassubstrat mit polierten Fasen und Kanten
  • Fertigung im Haus ermöglicht kundenspezifische Größen und Formen von 6 bis 76,2 mm und Oberflächenrauheiten <0,5 Å

TECHSPEC® Superpolierte Substrate sind superpoliert auf beiden Oberflächen, um höchste Oberflächenspezifikationen zu erreichen, wie z. B. ≤1 Å RMS Oberflächenrauheit. Die superpolierten Oberflächen dieser Fenster reduzieren Streuung und sind somit ideal für Laseranwendungen im UV oder mit hoher Leistung bei denen Streuung ein Problem darstellt. Durch die geringe Streuung eignen sich diese Fenster perfekt als Substrat für ionenstrahlgesputterte Beschichtungen. Die TECHSPEC® superpolierten Substrate werden in Messtechnik-Anwendungen eingesetzt, wie z. B. bei der Cavity-Ring-Down-Spektroskopie, Scatterometrie, in Ringlaserkreiseln sowie in medizinischen UV-Anwendungen wie Augenoperationen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung ein superpoliertes Substrat in einer kundenspezifischen Größe benötigen, wenn Sie an kundenspezifischen Beschichtungen interessiert sind oder wenn Sie Informationen darüber benötigen wie diese Substrate mit geringer Streuung die Leistung Ihrer beschichteten Optik beeinflussen. Eine Superpolitur auf nur einer Seite ist ebenfalls verfügbar.

Superpolierte Optiken für minimierte Streuung

Mehr erfahren  

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.