Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12.7mm Dia., 532nm T, 1064nm R 45° Thin Harmonic Separator

TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

×
Produkt #29-054 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€269,00
Stk. 1-5
€269,00
Stk. 6+
€242,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Window Substrate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):
90
Aufbau:
Dichroic
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Dicke (mm):
3.18 ± 0.20

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nm
Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm
Reflexionswellenlänge (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Oberflächenqualität:
10-5
Transmissionsbereich (nm):
532
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Surface 1:
7.5 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
7.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
Surface 2:
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zur Trennung harmonischer Nd:YAG-Wellenlängen
  • Strahlteilerbeschichtung mit >95% Transmission
  • λ/10-Quarzglassubstrat

TECHSPEC® Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische dienen zur Trennung der gängigen harmonischen Wellenlängen von Nd:YAG-Lasern. Eine Strahlteilerbeschichtung auf der ersten Oberfläche reflektiert mindestens eine Wellenlänge und lässt eine weitere passieren. Eine Antireflexbeschichtung auf der zweiten Oberfläche des Strahlteilers minimiert den Verlust durch Reflexion. Die TECHSPEC® Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische sind für einen Einfallswinkel von 0° oder 45° erhältlich, außerdem sind verschiedene Wellenlängenkonfigurationen verfügbar, die eine optimale Flexibilität beim Systemdesign bieten.

Bitte beachten Sie: Die Zerstörschwellen, die wir für diese Produktfamilie angeben, wurden alle unabhängig voneinander ermittelt. Wenn Sie diese Produkte mit mehr als einem einfallenden Strahl verwenden, wird die Zerstörschwelle des Systems negativ beeinflusst.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.