Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Ultra-entspiegelte λ/10 Fenster, 12,7 mm Durchm., 532 nm

λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows

λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows

×
Produkt #11-259 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,00
Stk. 1+
€72,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Laser Line Window

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur CA (mm):
11.43
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
6.35 ±0.20
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Elastizitätsmodul (GPa):
73
Poisson-Zahl:
0.16
Kanten:
Fine Ground

Optical Properties

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
Laser Ultra V-Coat (532nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.10% @ 532nm
Designwellenlänge DWL (nm):
532
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Oberflächenqualität:
10-5
Brechungsindex nd:
1.458
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Güte Quarzglas:
7980 0F
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm3):
2.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • < 0,1% Reflexion bei Laserlinienbeschichtungen
  • Versionen für Nd:YAG- und Yb:YAG-Wellenlängen
  • Reduzieren typische Verluste im Lasersystem um 3% (verglichen mit einem auf 0,25% spezifizierten System mit 10 transmissiven Optiken)
  • Höhere Transmission reduziert Rückreflexionen, Geisterbilder und Streulicht

TECHSPEC® Ultra-entspiegelte λ/10 Fenster besitzen eine Antireflexbeschichtung, die eine Reflexion von weniger als 0,1% bei der Designwellenlänge ermöglicht. Diese Fenster bestehen aus hochwertigen Quarzsubstraten mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5, um die Streuung zu minimieren. Mit einem extrem niedrigen Reflexionsvermögen und hohen Laserzerstörschwellen eignen sich diese Fenster ideal für die Integration in Lasersysteme, um Oberflächenreflexionen weitgehend zu vermeiden. TECHSPEC® Ultra-entspiegelte λ/10 Fenster mit Laser-V-Beschichtungen sind für die Nd:YAG-Laserwellenlängen im Bereich von 266 nm bis 1064 nm verfügbar. Durchmessergrößen von 12,7 mm bis 50,8 mm sind verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.