Produkt in den Warenkorb gelegt

1.25" Adapterplatte

×
Produkt #53-922 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,31
Stk. 1+
€36,31
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) ¼-20, (2) 4-40, (2) ¼-20 S.H.C.S Slots

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

#53-922 has no slots, only 4 c'bored clearance holes for #¼ SHCS.
  • Passend zu unseren linearen Bühnen und Verschiebebühnen
  • Zentrierte ¼-20-Bohrung ermöglicht Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen

Unsere Adapterplattenserie ist für unsere linearen Positionierungsbühnen entwickelt worden. Gewöhnliche eingesenkte Schlitze sorgen für ausreichend Spielraum während der Positionierung. Die Adapter sind für die direkte Befestigung auf der Lochplatte entwickelt worden und besitzen ein zentriertes ¼-20 Befestigungsloch für die vertikale Positionierung mithilfe unserer Stangen und Stangenhalter. Die im Abstand "F" angebrachten Befestigungslöcher "E" passen zu den in den Bühnen eingesenkten Befestigungslöchern. Bitte Abstand "A" verwenden, um die passende Breite für kugelgelagerte Bühnen zu bestimmen (nicht alle Adapter sind passend).

Bitte beachten Sie: Artikel 53-922 besitzt keine Schlitze, sondern 4 eingesenkte Durchgangslöcher für #¼ SHCS.

Geeignet für die Benutzung mit unseren Verschiebebühnen und kugelgelagerten Bühnen.

This precision-machined adapter plate enables secure and flexible integration of linear positioning stages, slides, and breadboard-mounted systems. The centered ¼-20 threaded hole supports vertical mounting using standard optical posts and post holders. Ideal for creating modular setups in lab environments, this adapter plate offers compatibility with a wide range of motion control components. The counterbored slots ensure adjustability while maintaining a stable, flush connection, making it a versatile solution for prototyping, alignment systems, or research instrumentation.

FAQ(s)

   What components is this adapter plate compatible with?

It’s designed to interface with Edmund Optics’ linear translation stages, ball bearing slides, standard breadboards, and optical posts.

   Can this adapter plate be used for vertical setups?

Yes, the centered ¼-20 mounting hole allows secure vertical mounting with standard posts and post holders.

   What makes this adapter plate adjustable?

The counterbored slots provide adequate clearance, allowing for fine adjustment of the mounting position during setup or alignment.

   Does this plate support direct mounting to optical tables or breadboards?

Yes, it’s fully compatible with common breadboard hole patterns for direct and stable mounting.

Technische Informationen

 
  A B C D E F Stock No.
1.25" Adapter Plate Assembly 1.25" 2.75" 2.00" 1.00" 4-40 0.88" #53-922
1.75" Adapter Plate Assembly 1.75" 3.75" 3.00" 1.00" 6-32 1.12" #53-923
2.62" Adapter Plate Assembly 2.62" 4.75" 4.00" 2.00" ¼-20 2.00" #53-924
5.00" Adapter Plate Assembly 5.00" 6.75" 6.00" 4.00" ¼-20 4.00" #53-925

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.