Produkt in den Warenkorb gelegt

Dichroitischer Filter, rot, 12,5 mm Durchmesser

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
Produkt #52-527 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€23,69
Stk. 1-24
€23,69
Stk. 25+
€21,37
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Dichroic Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50
Dicke (mm):
2.00 Nominal
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Freie Apertur (%):
≥85

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Grenzwellenlänge (nm):
605.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Additive Color
Farbe:
Red
Oberflächenqualität:
80-50
Toleranz Grenzwellenlänge (μm):
0.012
Beschichtungsspezifikation:
Tavg <1.0% @ 390 - 570nm, Tavg >85% @ 620 - 750nm
Tabs <2.0% @ 415 - 550nm, Tabs >80% @ 630 - 750nm

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
<100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Dichroitische Filter hoher Sättigung
  • Verschiedene Größen und Sets
  • Präzise Glassubstrate

Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter werden für Farbaufteilung und Kontrasterhöhung verwendet und sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung geeignet. Die Filter sind ungefasst und können einfach in bestehende Kamera- oder Beleuchtungsaufbauten integriert werden. Dichroitische Filter ermöglichen weitere Bildfelder, die mit schmalbandigen Bandpassinterferenzfiltern nicht erreicht werden können. Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter bestehen aus einem präzisen Glassubstrat und werden in verschiedenen Größen und Sets angeboten. Außerdem ist ein kompletter Satz dieser Filter eingebaut in einem Filterrad erhältlich. 

Typische Anwendungen sind Fotovergrößerer, Strahlaufteilung und die Platzierung der Filter vor Objektiven, um spektrale Regionen/Farben zu isolieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Dichroitisches Filterset (rot, grün, blau), 12,5 mm Durchmesser #52-545 €64,38   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (gelb, magenta, cyan), 12,5 mm Durchmesser #52-548 €64,38   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (rot, grün, blau), 25 mm Durchmesser #52-546 €76,74   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (gelb, magenta, cyan), 25 mm Durchmesser #52-549 €76,74   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Dichroitisches Filterset (gelb, magenta, cyan), 50 mm Durchmesser #52-550 €109,18   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (rot, grün, blau), 50 mm Durchmesser #52-547 €109,18   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Dichroitisches Filterset (rot, grün, blau), 50 mm quadratisch #46-140 €109,18   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Dichroitisches Filterset (gelb, magenta, cyan), 50 mm quadratisch #46-141 €109,18   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-789 €18,80
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-790 €18,80
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ Fixed #36-416 €56,65
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-418 €56,65
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-417 €92,70
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €101,97
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
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €151,41
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
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 €251,32
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €394,49
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Präzise kardanische Halterung, 12,5 / 12,7mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #84-640 €404,79
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €413,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.