Produkt in den Warenkorb gelegt

Best-Form-Sphäre, 12,5 mm Durchm. x 40 mm BW, unbeschichtet

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Produkt #22-565 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€166,86
Stk. 1-9
€166,86
Stk. 10+
€150,38
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Double-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 +0/-0.025
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
2.40 ±0.05
Randdicke ET (mm):
1.31
Freie Apertur CA (mm):
11.25

Optische Eigenschaften

Hintere Brennweite BFL (mm):
38.65
Effektive Brennweite EFL (mm):
40.00
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
10-5
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Radius R1 (mm):
98.15
Radius R2 (mm):
22.38
Blende:
3.2
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Numerische Apertur NA:
0.16
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Asymmetrische Form für präzise Fokussierung und kleine Punktgröße
  • Substrate aus unbeschichtetem Quarzglas mit Oberflächenqualität 10-5
  • Ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung

Die Best-Form-Sphären sind doppelkonvexe Linsen (DCX) mit asymmetrischen Oberflächen, über die sich die kleinste mit sphärischen Oberflächen mögliche Punktgröße erzeugen lässt. Die Linsen haben eine Oberflächenqualität von 10-5, bestehen aus UV-Quarzglassubstraten und bieten eine ideale Alternative zu Asphären in Lasergüte. Dank der üblichen Durchmesser und verschiedenen Brennweiten können die Linsen einfach in optische Systeme integriert werden, bei denen eine präzise Fokussierung benötigt wird. Die Best-Form-Sphären reduzieren sphärische Aberration und übertreffen die Abbildungsleistung von plankonvexen Linsen (PCX), liegen preislich jedoch unter üblichen Asphärendesigns. Die Linsen sind ideal für präzise Laseranwendungen geeignet, bei denen die beugungsbegrenzte Leistung der Asphären bei großer Apertur nicht benötigt wird.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.