Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm D. x 12,5mm EFL 1064nm Laserlinienbeschichtung, Zylinderlinse

Laser Line PCX Cylinder Lens

×
Produkt #33-230 Ausverkauf Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€39,95
Stk. 1+
€39,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Hinweis:
Coating: 1064nm V-Coat

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50
Mittendicke CT (mm):
7.48
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Randdicke ET (mm):
2.72

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.00
Numerische Apertur NA:
0.50
Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)
Hintere Brennweite BFL (mm):
7.57
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Toleranz Brennweite (%):
±3
Radius R1 (mm):
6.48
Oberflächenqualität:
60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Runde Form für eine einfache Integration
  • Fokussierung des Lichts in nur einer Achse
  • Beschichtet für eine maximale Transmission bei üblichen Laserwellenlängen

TECHSPEC® Laserlinien-PCX-Zylinderlinsen eignen sich für Anwendungen, bei denen Laserlicht in nur einer Achse fokussiert werden soll. Diese Zylinderlinsen können zur Lichtfokussierung in einem Spalt- oder Zeilendetektor verwendet werden und sind rund, um die Systemintegration zu vereinfachen. Zusätzlich können TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen in Paaren verwendet werden, um einen Laserdiodenstrahl zu kollimieren und abzurunden. Es sind mehrere Antireflexbeschichtungen für übliche Laserwellenlängen erhältlich, die eine Reflexion von weniger als 0,25% bei der angegeben Wellenlänge ermöglichen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.