Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5/12,7 mm Dia. Drehbare kinematische Halterung mit 3 Schrauben

12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-638

×
Produkt #36-638 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€177,16
Stk. 1-4
€177,16
Stk. 5+
€159,44
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Anzahl an Verstellschrauben:
3

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.0
Verstellweg (mm):
9.0
Drehbereich (°):
360
Aufbau:
Aluminum plates, stainless steel screws, and brass thread bushings
Feiner Neigewinkel (°):
±5
Feiner Kippwinkel (°):
±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden):
4
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.8
Punktstabilität (μrad):
1.3

Optische Eigenschaften

Winkeltoleranz (°):
0.4 per 0.25mm turn

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.5 - 12.7
Gewindeart:
0.535 x 40 TPI (SM05)
Kompatible Stangen:
M4 x 0.7, 8-32

Umwelt & Haltbarkeit

Thermische Stabilität (μrad):
<5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Kontinuierliche Optikdrehung um 360°
  • Mitellinienhöhe 25,4 mm
  • Gradeinteilung 5°

TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts provide precision control when positioning an optical element. These mounts utilize 100 TPI adjustment screws to offer precise motion control with a tip/tilt range of ±5 arcmin. Continuous 360° optic rotation is achieved through a custom designed optic cell and Teflon ring subassembly. TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts employ retainer ring mounting for evenly distributed pressure on the optics circumference. Available for 25.4mm and 12.7mm diameter optics, these components provide a convenient method for cylinder lens or polarizer optic mounting.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.