Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserschutzwand 12“ x 12“

Laser Safety Barriers

×
Produkt #14-732 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€79,50
Stk. 1-3
€79,50
Stk. 4+
€70,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Werkzeuge:
· (2) ¼-20, 1/2" Long SHCS
· (2) M6 x 1.0, 10mm Long SHCS
· (1) English Allen Wrench (#55-192)
· (1) Metric Allen Wrench (#55-200)
Art:
Straight Wall

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Bead-Blasted Anodized Aluminum
Größe (Zoll):
12 x 12
Größe (mm):
304.8 x 304.8
Dicke (mm):
2.00
Länge Befestigungslöcher (mm):
50.80
Orientierung Befestigungslöcher:
3 x Holes Centered on Mounting Lip
Durchmesser Befestigungslöcher (mm):
7
Basisbreite (mm):
20

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sichere Isolierung von Laserexperimenten
  • Kompatibel mit Lochplatten und optischen Tischen mit ¼"-20 und M6 x 1,0 Bohrungen
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Laserschutzwände bieten Schutz vor schädlichen Laserstrahlen in Laboraufbauten. Die Wände können als Trennung von verschiedenen Experimenten auf einem Tisch oder als Schutz vor Schmutz, der sensible optische Komponenten beschädigen kann, eingesetzt werden. Sie sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt, in verschiedenen Größen mit 2 mm Dicke verfügbar und sowohl mit englischen als auch metrischen Optiktischen und -bänken kompatibel. Die Laserschutzwände haben einen 20 mm breiten Befestigungsrand und beinhalten alle nötigen Schrauben und Werkzeuge für die Befestigung. Bitte beachten Sie: Laserschutzwände sollten nie als Ersatz für Laserschutzbrillen oder andere Schutzausrüstung verwendet werden. Sie sind lediglich als zusätzlicher Schutz neben der angemessenen Schutzausrüstung gedacht.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

View Now

Pockels Cell

Strahlqualität eines Lasers und Strehl-Verhältnis

Strahlqualität von Laser-Strahlen ⇒ Definition M2-Faktor ✓ Kenngrößen SPP & PIB ✓ kreisförmige & elliptische Strahlen ✓ Strehl-Verhältnis ⇒ mehr erfahren!

View Now

Laserresonator und Resonatormoden

Laserresonatoren und die Entstehung von Moden ⇒ Geometrie und Aufbau ✓ Stabilität/Instabilität ✓ Hermite-Gauß-Moden ⇒ mehr erfahren!

View Now

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

View Now

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

Ausrichtung eines Lasersystems

Chris Williams erklärt kurz und kompakt das Grundprinzip der Laserstrahlausrichtung mit einem Testbild.

View Now

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Messtechnik für Laseroptiken

Beschreibung verschiedener messtechnischer Verfahren für Laseroptiken ✓ Spektroskopie, Interferometrie, Rasterkraftmikroskopie, u. a. ⇒ hier mehr erfahren!

View Now

Videoserie „Laser Optics Lab“

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

View Now

Einführung zum „Laser Optics Lab“

Die Videoserie „Laser Optics Lab“ informiert über Spezifikationen, Beschichtungen, Produkttypen und vieles mehr aus dem Bereich der Laser-Technik.

View Now

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

View Now

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

View Now

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

View Now

LIGHT TALK– Folge 8: Laser-Zauberei mit Angi Compatangelo

Von der Tattoo-Entfernung bis zur Krebsdiagnose: Erfahren Sie mehr über Laser in der Hautbehandlung und in Diagnoseverfahren.

View Now

What makes laser optics different from normal optics?

Aufbau eines Mach-Zehnder-Interferometers

Assemblierung, Ausrichtung und Nutzung eines Mach-Zehnder-Interferometers aus Standardkomponenten von Edmund Optics - detaillierte Anleitung!

View Now

Hintergrundinformationen und Spezifikationen zu LIDT bei Laserkomponenten

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

View Now

Laser

Laser Damage Threshold

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.