Produkt in den Warenkorb gelegt

VLM™2 fokussierbares Lasermodul mit Linie, 1,1 mW, 635 nm, 30°

×
Produkt #52-896 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€396,90
Stk. 1+
€396,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIa

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
28.00
Durchmesser (Zoll):
0.58
Länge (Zoll):
1.82

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
635.00
Strahlgröße (mm):
1.00
Farbe:
Red
Auffächerungswinkel (°):
30.00
Fokusbereich:
Face of module to past collimation

Elektronische Spezifikationen

Betriebsstrom (mA):
50/70 (Typical/Maximum)
Ausgangsleistung (mW):
1.1
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±4

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
Ausgangsspannung (V):
5-10 DC
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Heller Strahl mit 635 nm, 0,5 mW – 1,4 mW
  • Nicht rotierende Optiken
  • Geschützt eingebauter Fokusmechanismus
  • Empfohlenes Netzteil: #35-201

Die VLM™2 fokussierbaren Liniengeneratoren kombinieren das robuste Paket unserer beliebten VIS-Lasermodule (VLM™) mit der Fähigkeit zu fokussieren, um eine deutlich erhöhte Linienschärfe bei variablen Arbeitsabständen zu bieten. Die Diodenlasermodule sind ideal für die Bildverarbeitung, die medizinische Diagnostik und Fertigungsanwendungen. Alle Modelle besitzen einen feststellbaren, gerändelten Außenring zur Fokussierung. Zusätzliche Eigenschaften: grüne LED-Betriebsanzeige, ca. 60 cm Kabel, voll abgeschirmte Antriebseinheit, Umpolungsschutz und Schutz ESD-Klasse 2 nach MIL-STD-1686C, CDRH-zertifiziert. Netzteil wird für den Betrieb benötigt.