Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gefasste PCX-Linse mit MgF2-Beschichtung, 11,2 mm freie Apertur, 20 mm BW

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 11.2mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens 22mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens
×
Produkt #12-916 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,00
Stk. 1+
€46,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens
Linse inklusive:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm):
11.2
Randdicke ET (mm):
1.58
Tubuslänge (mm):
5.6
Gesamtlänge (mm):
9.6

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.67
Numerische Apertur NA:
0.30
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm):
17.69
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Radius R1 (mm):
10.34
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Gewinde & Montage

Verwendete Fassung:
Fassungsdurchmesser (mm):
30.0
Gewindeart:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Vormontierte PCX-Linsen in gravierten C-Mount-Gehäusen
  • Vereinfachen die Integration in optische Systeme
  • AR-Beschichtung mit <1,75% Reflexion pro Oberfläche für 400 - 700 nm
  • Auch ungefasst erhältlich

Die TECHSPEC® gefassten plankonvexen Linsen mit MgF2-Beschichtung bestehen aus den TECHSPEC® plankonvexen Linsen mit MgF2-Beschichtung, montiert in C-Mount-Gehäusen zur einfacheren Integration in optische Systeme. Jedes Gehäuse ist zur besseren Identifizierung mit der Brennweite der Linse sowie der Artikelnummer graviert. TECHSPEC® Gefasste plankonvexe Linsen mit MgF2-Beschichtung sind mit einer MgF2-Antireflexionsbeschichtung versehen, um die Reflexion pro Oberfläche auf <1,75% bei sichtbaren Wellenlängen zu reduzieren.

Beschichtungskurven

  • MgF2 (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.