Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompaktes Objektiv mit Festbrennweite, 16 mm Brennweite, 1,1'' Sensorformat

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors

×
Produkt #14-112 3-4 Tage
×
Vergleichsprodukte
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€950,00
Stk. 1+
€950,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
35.20
Max. Durchmesser (mm):
39.5
Gewicht (g):
91.4

Optische Eigenschaften

Max. Bildkreis (mm):
17.60
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
48.2°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
48.2°
Brennweite BW (mm):
16.00
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/16
Verzeichnung (%):
-0.5
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.1"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M34 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensoren
  • Kompakte Größe und geringes Gewicht
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite

Die kompakten Objektive mit Festbrennweite für 1,1" Sensoren wurden für Kamerasensoren im 1,1“ Format mit einem Bildkreis von 17 mm Durchmesser entwickelt. Die Lichtstärke f/2,8 ermöglicht eine kleine, kompakte Größe, ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Die Objektive haben ein geringes Gewicht und sind in einem Brennweitenbereich von 8 bis 50 mm erhältlich. Kompakte Objektive mit Festbrennweite für 1,1" Sensoren haben ein standardmäßiges C-Mount-Gewinde und besitzen eine feststellbare Blende und einen fixierbaren Fokus für die Integration in industrielle Bildverarbeitungsanwendungen.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.