Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Vega® Nd:YAG-Strahlaufweiter, 1064 nm, 10X

10X, 1064nm DA Beam Expander, #35-117

×
Produkt #35-117 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€509,85
Stk. 1-9
€509,85
Stk. 10+
€448,05
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Art:
Fixed Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
85.00
Gewicht (g):
176
Gehäusedurchmesser (mm):
39.95

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Eingangsapertur (mm):
5.45
Ausgangsapertur (mm):
26
Aufweitung:
10X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>98.5 (nominal)
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/10 for 2.3mm input beam (nominal, λ = DWL)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Wellenlängenbereich (nm):
1000 - 1140
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 20Hz
Einstellbare Strahldivergenz:
Rotating Optics
Laserzerstörschwelle, gepulst:
10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 20Hz

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • AR-beschichtet für Laserwellenlängen: 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm und 1940 nm
  • Feste Vergrößerungen von 1,5X - 20X erhältlich
  • Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik

Die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter für Laserlinien sind für anspruchsvolle Laseranwendungen wie Lasermaterialbearbeitung, Medizin und Forschung konzipiert. Die kompakten Strahlaufweiter sind für einen breiten Wellenlängenbereich optimiert und erreichen einen transmittierten Wellenfrontfehler von λ/10. Um die Kompatibilität mit Hochleistungslasern sicherzustellen, sind diese Strahlaufweiter so konstruiert, dass keine sogenannten Geisterbilder auf den inneren Oberflächen abgebildet werden. Die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter für Laserlinien lassen sich einfach mit M30 x 1 Gewinde montieren und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl bei Einzelstückkäufen als auch für die Volumenintegration.

Bitte beachten Sie: Die Länge dieser Strahlaufweiter verändert sich bei der Divergenzeinstellung, typischerweise um 1 bis 2 mm im Vergleich zur spezifizierten Länge.

TECHSPEC® Vega® breitbandige Strahlaufweiter sind ebenfalls verfügbar. Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter an. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC® Draconis® Strahlaufweiter oder die TECHSPEC® Draconis® breitbandigen Strahlaufweiter. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.

Um mehr über den Unterschied zwischen 2-μm-Strahlaufweitern mit 2-µm-Strahlaufweitern mit geringem OH-Gehalt sowie über die verschiedenen Arten von Quarzglas zu erfahren, lesen Sie unseren Anwendungshinweis Vergleich von UV- und IR-Quarzglas.

Die 532 nm Versionen sind mit den gängigen 515 nm Lasern kompatibel, wohingegen die 1064 nm Versionen ideal für den Einsatz mit Lasern bei 1030 nm, 1070 nm und 1080 nm sind.

Fixed Laser Beam Expanders

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter M27 x 1,0 auf M30 x 1,0 #14-666 €47,38 Stk. 10+ €41,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf C-Mount #35-474 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M24 x 0,5 #35-475 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M22 x 0,75 #35-476 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M16 x 0,75 #35-477 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf SM1 #35-478 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.