Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rechtwinkliger Spiegel aus UV-Quarzglas, Protected-Silber-Beschichtung, 10 mm

×
Produkt #22-552 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€214,24
Stk. 1-5
€214,24
Stk. 6+
€170,98
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Right Angle Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge Katheten (mm):
10.00
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm):
12.72 x 9.00
Länge Hypotenuse (mm):
14.10

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenlängenbereich (μm):
0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 10000
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Präzises Quarzglassubstrat sorgt für hohe thermische Stabilität
  • Ideal für die Systemausrichtung
  • Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber

Die TECHSPEC® rechtwinkligen λ/20-Spiegel aus Quarzglas bieten breitbandige Metallbeschichtungen und eine Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden für Anwendungen, die eine besonders präzise Ausrichtung erfordern. Die hochreflektierenden, rechtwinkligen Spiegel vereinfachen die Ausrichtung bei der Montage und können einfach in Systeme integriert werden, mit denen Licht um 90° umgelenkt werden soll.  Die TECHSPEC® rechtwinkligen λ/20-Spiegel aus Quarzglas bestehen aus Quarzglassubstraten, die für hohe Temperaturen geeignet sind. Das präzise Design und die engen Toleranzen ermöglichen eine einfache Systemintegration. Die Beschichtungsoptionen bieten >95% Reflexion von 450 nm bis in den langwelligen IR-Bereich.

Technische Informationen

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.

Beschichtungskurven

  • Protected Silber (450-10000 nm) - Rs 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - Rp 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - Ravg 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.