Produkt in den Warenkorb gelegt

Yttrium-Aluminium-Granat-Fenster (YAG), 10 mm Durchmesser, unbeschichtet

×
Produkt #19-542 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€214,24
Stk. 1-10
€214,24
Stk. 11+
€192,61
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
9.00
Durchmesser (mm):
10.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.00 ±0.1
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
1215
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.28
Elastizitätsmodul (GPa):
300

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
56
Orientierung Achse:
<100>
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.81
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Yttrium Aluminium Garnet (YAG)
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
210 - 5500

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.2
Dichte (g/cm3):
4.56

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hervorragende Transmission im mittleren IR (MWIR, 4-5 µm)
  • Verfügbar mit den Durchmessern 5, 10, 12,5 und 25 mm
  • Häufig eingesetzt bei der Erzeugung von weißem Licht

Reine (undotierte) YAG-Fenster bestehen aus einem stabilen und reinen Yttrium-Aluminium-Granat-Substrat (YAG), das eine gute Transmission im UV- bis MWIR-Bereich von 210 bis 5500 nm bietet. Die hohe thermische Leitfähigkeit und die hervorragenden optischen Eigenschaften machen das Fenster ideal als Schutzfenster für Lasersysteme mit hoher Energie. Die Fenster erzeugen breitbandiges weißes Licht, wenn sie mit einem Ultrakurzpulslaser gepumpt werden, und können somit in der Femtosekunden-Weißlichterzeugung (Kontinuum) eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Haltbarkeit und guten optischen Transparenz vereinfachen die Fenster die präzise Laserstrahlerzeugung und Lasermessungen in Medizin- und Industrielasersystemen. Reine (undotierte) YAG-Fenster haben, anders als Saphirfenster, keine Transmissionseinbrüche im MWIR und sind somit ideal für den Einsatz mit MWIR-Beleuchtungen und Quantenkaskadenlasern geeignet.

These windows are ideal for applications requiring a YAG crystal window with high thermal conductivity, mechanical strength, and excellent optical transmission in the 210 – 5500nm range. As an isotropic, chemically stable material, undoped YAG offers minimal birefringence, making it an excellent choice for high-power laser systems, harsh environmental conditions, and UV to IR optical setups. Each YAG crystal window is precision polished to tight surface tolerances for reliable integration into research, industrial, and defense-grade systems.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind äußerst wichtig für die optische Qualität. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.