Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus SCHOTT D263® T eco, 10 mm Durchmesser, 0,4 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
SCHOTT D263® T eco Windows

SCHOTT D263® T eco Windows

×
Produkt #29-359 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21,37
Stk. 1-5
€21,37
Stk. 6+
€17,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
9.00
Durchmesser (mm):
10.00 ±0.25
Dicke (mm):
0.40 ±0.05
Kanten:
Cut
Poisson-Zahl:
0.21
Elastizitätsmodul (GPa):
72.9

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.523
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
D263® T eco
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
7.2 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.51
Transformationstemperatur (°C):
557

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Substrate aus SCHOTT D263® T eco mit 0,4 mm Dicke
  • Exzellente Glasalternative zu Optiken aus Kunststoff
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen mit wenig Platz

Fenster aus SCHOTT D263® T eco bieten eine Dicke von nur 0,4 mm und bestehen aus einem umweltfreundlich hergestellten Glassubstrat mit hoher Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum. Die Fenster werden mit dem von SCHOTT entwickelten präzisen Down-Draw-Verfahren gefertigt. Sie erreichen eine Oberflächenrauheit <1 nm RMS mit exzellenter Dickentoleranz und geringer Gesamtdickenschwankung (TTV = Total Thickness Variation). SCHOTT D263® T eco besitzt eine hohe Chemie- und Umweltbeständigkeit und ist in der Automobil- und Elektronikindustrie für Anwendungen, die leichte Optiken benötigen, eine ideale Alternative zu Kunststoffoptiken. Fenster aus SCHOTT D263® T eco eignen sich hervorragend als Schutzglas für resistive Touchscreens, als Substrate für kapazitive Berührungssensoren oder als Substrate für optische Filter, die in Mobilgeräten und LiDAR-Einheiten eingesetzt werden.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.