Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiterkit, 1064 nm

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits
×
Produkt #39-056 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€875,50
Stk. 1-9
€875,50
Stk. 10+
€772,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Prototyping Kit
Inhalt des Sets:
2X (#37-048), 3X (#37-051), 5X (#37-057), 7X (#37-063), and 10X (#37-069)

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Wellenlängenbereich (nm):
1064
Einstellbare Strahldivergenz:
None

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
  • Die Sets beinhalten 5 diskrete Vergrößerungsstufen von 2X bis 10X
  • Geeignet für eine OEM-Integration, ohne einstellbare Divergenz

TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweitersets sind für die Prototypenfertigung und zur Ermittlung der Vergrößerung bei Strahlaufweitern vorgesehen, bspw. für die Lasergravur und Materialbearbeitung. Jedes Set enthält 5 Strahlaufweiter für eine Nd:YAG-Laserwellenlänge und beinhaltet feste Vergrößerungen von 2X, 3X, 5X, 7X und 10X. Die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweitersets sind eine sehr wirtschaftliche Lösung zur Bestimmung der notwendigen Vergrößerung Ihrer Laseranwendung. Zu jedem Set gehört eine eigene Transportkiste zur bequemen Auswahl der verschiedenen festen Vergrößerungen.

Individuelle TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter sind ebenfalls erhältlich. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen, bei denen rotierende Optiken benötigt werden, sind die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter und die TECHSPEC® Vega® breitbandigen Strahlaufweiter verfügbar. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC® Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter oder die TECHSPEC® Draconis® breitbandigen Strahlaufweiter. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.

Die Versionen für 532 nm sind mit den gängigen Lasern mit 530 nm kompatibel, wohingegen die Versionen für 1064 nm ideal für den Einsatz mit Lasern bei 1060 nm, 1070 nm und 1075 nm sind.

Fixed Laser Beam Expanders

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.