Produkt in den Warenkorb gelegt

Nd:YAG-Laserauskoppler, 1064 nm, 80R/20T, 19,05 mm Durchm.

Nd:YAG Laser Replacement Parts

×
Produkt #17-623 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€160,68
Stk. 1-9
€160,68
Stk. 10+
€145,23
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Output Coupler
Hinweis:
Arrow on edge points towards S1

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):
<5
Freie Apertur (%):
90
Durchmesser (mm):
19.05 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
9.53 ±0.25

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
10-5
Beschichtungsspezifikation:
S1: Rabs = 80±3% @ 1064nm
S2: Rabs <0.25% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
S1: Partially Reflective Laser Mirror (1064nm)
S2: Laser V-Coat (1064nm)
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
80/20
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Einfallswinkel (°):
0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Auskoppler, Laserlinienspiegel und Nd:YAG-Stäbe
  • Auskoppler mit 80% oder 90% Reflexion bei 1064 nm
  • Dotierte Nd:YAG-Stäbe mit 0,6% Nd
  • Große Auswahl an passenden Laseroptiken für Nd:YAG-Laser

Die Ersatzteile für Nd:YAG-Laser bestehen aus Auskopplern, Laserlinienspiegeln und Nd:YAG-Stäben, die in Nd:YAG-Laser eingesetzt werden können. Die Auskoppler sind mit einem Durchmesser von 3/4“ (19,05 mm) und einer Reflexion von 80% oder 90% bei 1064 nm erhältlich und können ideal in Kombination mit dem Laserlinienspiegel mit >99,9% Reflexion bei 1064 nm in Laserresonatoren eingesetzt werden. Nd:YAG-Stäbe sind mit 0,6% Nd dotiert und haben einen Durchmesser von 4 mm sowie eine Länge von entweder 79 oder 101 mm. Dies sind übliche Größen für Industrie-, Gravur- oder Operations-Laser. Die Ersatzteile für Nd:YAG-Laser sind ideal für Nd:YAG-Laser geeignet, die eine Reparatur oder Wartung erfordern und können für Laser von Herstellern wie Holobeam Laser, Carl Bassel Laser, Lee Laser und Control Laser eingesetzt werden. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Nd:YAG-Ersatzteile oder Optiken benötigen und Interesse an unseren Bearbeitungsmöglichkeiten für Laserkristalle oder unserer Beschichtungsfertigung haben.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.