Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1064 nm, 45°, 25,4 mm Durchm., 6,35 mm Dicke, Nd:YAG IBS-Laserlinienspiegel

×
Produkt #34-845 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€160,68
Stk. 1-5
€160,68
Stk. 6+
€142,14
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
85
Rückseite:
Commercial Polish
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
6.35 ±0.20

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
10-5
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.95
Reflexion (Rs%):
99.95
Beschichtungsspezifikation:
Rsabs >99.95% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8 over central 15mm
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Laser Mirror, IBS (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Einfallswinkel (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
MIL-C-675C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bis zu 99,98% Reflexion
  • Zertifizierte hohe Laserzerstörschwellen bei der Designwellenlänge bis 15 J/cm2 @ 1064 nm
  • Superpolierte Substrate mit Streuung im ppm-Bereich erhältlich
  • Zusätzliche Größen in Kürze verfügbar

Die TECHSPEC® hochqualitativen Nd:YAG-Laserlinienspiegel werden mittels Ionenstrahlzerstäubung (IBS) beschichtet. Sie sind für extrem anspruchsvolle Laseranwendungen konzipiert, die bei ihrer Designwellenlänge das höchstmögliche Reflexionsvermögen erfordern. Die Beschichtung durch Ionenstrahlzerstäubung führt zu einer geringeren Oberflächenrauheit als bei anderen Beschichtungstechnologien, was zu weniger Streuung führt. Die TECHSPEC hochqualitativen Nd:YAG-Laserlinienspiegel bieten aufgrund der dichten Beschichtung eine hohe Umweltbeständigkeit. Umwelteinflüsse wie Temperatur oder Feuchtigkeit haben nur einen sehr geringen Einfluss auf die Leistung. 

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen hochqualitativen Nd:YAG-Laserlinienspiegel mit kundenspezifischen Abmessungen oder eine kundenspezifische IBS-Spiegelbeschichtung benötigen.

Superpolierte Optiken für minimierte Streuung

Mehr erfahren  

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.