Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Strahlteilerplatte mit Dünnfilmbeschichtung für Laserlinien, 1064 nm, 25 mm Durchmesser

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
Produkt #21-893 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€508,82
Stk. 1-5
€508,82
Stk. 6+
€444,96
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plate Beamsplitter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Aufbau:
Thin Film Dielectric
Durchmesser (mm):
25.00
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.25
Dicke (mm):
6.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.25

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45±2
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Auslöschungsverhältnis:
10,000:1
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
>98
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):
>99
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4 @ 633nm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 45° Einfallswinkel
  • Reflektieren s-polarisiertes Licht, transmittieren p-polarisiertes Licht
  • Verfügbar für Harmonische von Nd:YAG-Lasern und HeNe-Wellenlängen

Die TECHSPEC® polarisierenden Strahlteilerplatten für Laserlinien teilen zufällig polarisiertes Licht in zwei orthogonale, linear polarisierte Strahlen. S-polarisiertes Licht wird unter 90° reflektiert, p-polarisiertes Licht wird transmittiert. Die Strahlteiler besitzen eine dielektrische Dünnfilmbeschichtung mit hoher Laserzerstörschwelle und sind ideal für viele Laseranwendungen geeignet. Das UV-Quarzglassubstrat sorgt für eine hohe Qualität der TECHSPEC® polarisierenden Strahlteilerplatten für Laserlinien, die harte Antireflexionsbeschichtung macht die Strahlteiler haltbar und einfach zu reinigen.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.