Produkt in den Warenkorb gelegt

Diffraktives Axikon, 25,4 mm Durchm., 1064 nm

HOLO/OR Diffractive Axicons

×
Produkt #14-678 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.033,00
Stk. 1+
€4.033,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Axikontyp:
Positive

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.9
Durchmesser (mm):
25.40 +0.05/-0.15
Dicke (mm):
3.00 ±0.1

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Mode Eingangsstrahl:
SM or MM
Minimaler Strahldurchmesser (mm):
0.27
Gesamteffizienz (%):
92
Nullte Ordnung, relativ zu Eingangsstrahl (%):
<1
Ringwinkel P2P (°):
1.35
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Transformieren Eingangsstrahl in einen besselähnlichen Strahl
  • Dünner als brechende Axikons
  • Entwickelt für Nd:YAG-Laser mit 1064 nm
  • Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Strahlen

HOLO/OR Diffraktive Axikons sind diffraktive optische Elemente (DOE), die einen Eingangslaserstrahl in einen besselähnlichen Strahl umwandeln, der dann in einen Ring fokussiert werden kann. Anders als brechende Axikons haben diffraktive Axikons keine Spitze und bieten eine gleichbleibende Leistung auch bei kleinen Öffnungswinkeln. Außerdem ermöglicht das Prinzip der Diffraktion dünnere und kompaktere Formen als bei brechenden Standard-Axikons. HOLO/OR Diffraktive Axikons werden in der Materialbearbeitung eingesetzt, z.B. beim Laserstrahlschneiden, -bohren und -schweißen sowie in Lasersystemen als Axikon-Resonatoren.

Bitte beachten Sie: Diffraktive optische Elemente können nicht außerhalb ihrer Designwellenlänge eingesetzt werden. Die Leistung von diffraktiven optischen Elementen wird vermindert, wenn sie mit Öl oder anderen Substanzen verschmutzt sind. Es wird empfohlen bei der Handhabung dieser Optiken stets Handschuhe oder Fingerschutz zu tragen.

Edmund Optics bietet verschiedene diffraktive optische Elemente von HOLO/OR für Laseranwendungen an:

  • Diffraktive Diffusoren: Werden verwendet, um einen Eingangslaserstrahl in eine definierte Form mit homogenisierter Verteilung umzuwandeln.
  • Diffraktive Strahlteiler: Werden verwendet, um einen Eingangslaserstrahl in eine 1D-Reihe oder eine 2D-Matrix aufzuteilen.
  • Diffraktive Strahlformer: Werden verwendet, um einen Laserstrahl mit nahezu gaußförmigem Strahlprofil in einen Strahl mit bestimmter Form und gleichförmiger Flat-Top-Intensitätsverteilung umzuwandeln.
  • Diffraktive Strahl-Sampler: Werden verwendet, um einen Eingangslaserstrahl zu transmittieren und zusätzlich zwei Strahlen höherer Beugungsordnung zu erzeugen, die zur Strahlüberwachung von Hochleistungslasern genutzt werden können.
  • Diffraktive Axikons: Werden verwendet, um einen Eingangslaserstrahl in einen Bessel-Strahl umzuwandeln, der ringförmig fokussiert werden kann.
  • Diffraktive Vortex-Phasenplatten: Werden verwendet, um einen Gaußstrahl in einen ringförmigen Strahl umzuwandeln.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.