Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dünnfilm-Polarisator, 1030 nm, 25,4 mm Durchm., 45°

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
Produkt #12-992 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€442,90
Stk. 1-4
€442,90
Stk. 5+
€396,55
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
3.00 ±0.10
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
85

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45 ±1
Beschichtung:
Thin Film Dielectric
Designwellenlänge DWL (nm):
1030
Auslöschungsverhältnis:
1000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10 @ 633nm
Beschichtungsspezifikation:
S1: Rs >99.8% @ 1030nm, Tp >98% @ 1030nm
S2: Rp <0.1% @ 1030nm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal geeignet für Ti:Saphir und Yb:dotierte Ultrakurzpulslaser
  • Optimiert für die Trennung von S- und P-Polarisation bei 45° Einfallswinkel
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 1000:1 bei der Designwellenlänge

TECHSPEC® Ultrakurzpuls-Dünnfilm-Polarisatoren verwenden Dünnfilmbeschichtungen, um eine optimale Leistung bei 800 und 1030 nm zu erreichen. Die mit Ionenstrahlsputtern (IBS) aufgetragene Beschichtung dieser Polarisatoren bietet >99,8% Reflexion der S-Polarisation und >98% Transmission der P-Polarisation bei einem Einfallswinkel von 45°. Die TECHSPEC Ultrakurzpuls-Dünnfilm-Polarisatoren sind ideal für Ultrakurzpulslaser wie Ti:Saphir und Yb:dotierte Laser geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen Ultrakurzpuls-Dünnfilm-Polarisator mit einer kundenspezifischen Größe oder Beschichtung benötigen.

Bitte beachten Sie: Der Pfeil auf dem Optikrand zeigt auf die beschichtete Seite.