Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Achromat , 102,3 mm Durchm. x 1524,7 mm BW

×
Produkt #50-107 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.317,37
Stk. 1-5
€1.317,37
Stk. 6+
€1.119,61
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
102.31 +0.00/-0.12
Freie Apertur CA (mm):
98.75
Zentrierung (Bogenminuten):
5.00
Mittendicke CT 1 (mm):
12.37
Mittendicke CT 2 (mm):
8.76
Radius R4 (mm):
-2169.77
Randdicke ET (mm):
19.18
Aufbau:
Unmounted, Airspaced 0.10mm
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
1,524.73
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
1514.53
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
908.13
Radius R2 (mm):
-626.59
Radius R3 (mm):
-625.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Blende:
14.9
Numerische Apertur NA:
0.03
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • AR-beschichtet für beste Transmission
  • Ungefasste und gefasste Varianten
  • Verkittet und mit Luftspalt erhältlich

Die TECHSPEC® großen, präzisen Achromate arbeiten im angegebenen Wellenlängenbereich nahezu beugungsbegrenzt. Die farbkorrigierten Achromate bieten lange Brennweiten und sind, je nach Modell, verkittet und mit Luftspalt erhältlich. Die gefassten Varianten sind mit einem Außengewinde versehen, um die Integration in optische Systeme aller Art zu erleichtern. Mit den ungefassten Achromaten mit Luftspalt wird selbstklebendes Abstandsmaterial und eine Montageanleitung geliefert.

Technische Informationen

Beschichtungskurven

  • MgF2 (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.