Produkt in den Warenkorb gelegt

1" x 11,9", 0,75" Brennweite, Zylinderfresnellinse

Cylinder Fresnel Lenses

×
Produkt #46-110 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€58,20
Stk. 1-10
€58,20
Stk. 11+
€52,53
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fresnel Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittendicke CT (Zoll):
0.06
Toleranz Größe (Zoll):
±0.05
Größe (Zoll):
1.0 x 11.9
Größe (mm):
25.4 x 302.26
Effektive Größe (Zoll):
0.75 x 11.9
Toleranz Dicke (Inch):
±0.020

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
19.05
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
0.75
Linien pro Zoll:
200.00
Brechungsindex (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
80 (Maximum)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
  • Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar