Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte XY-Mikroskopbühne, integrierter Controller, Verstellweg 100 x 120 mm

Mehr Produkte von Zaber™

XY Microscope Translation Stage

XY Microscope Translation Stage XY Microscope Motorized Stage Controller
×
Produkt #22-630 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.591,10
Stk. 1+
€7.591,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Hersteller:
Zaber
Motor:
Stepper (2 Phase)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X-Y)
Führungssystem:
Crossed Roller Bearing
Bühnengröße (mm):
236.3 x 322.9
Verstellweg (mm):
120 in X 100 in Y
Genauigkeit (μm):
40 (Unidirectional)
Spiel (μm):
<4
Höhe (mm):
34.7
Belastbarkeit (kg):
9.68, Centered Load
Wiederholbarkeit (μm):
<2
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
0.000095 to 85
Schubkraft (N):
95
Gewicht (kg):
3.3

Optische Eigenschaften

Auflösung (μm):
0.15625

Elektronische Spezifikationen

Maximaler Betriebsstrom (mA):
2600

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Precision Lead Screw
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computerschnittstelle:
RS-232, USB 2.0

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Verstellweg 100 mm x 120 mm oder 205 mm x 205 mm
  • 100 N Belastbarkeit in der Mitte, 12 µm Genauigkeit gesamter Verstellweg, 2 μm Wiederholbarkeit, Geschwindigkeit bis zu 85 mm/s
  • Kompatibel mit μManager Open-Source-Mikroskopiesoftware
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Encoder mit 200 Counts per Revolution (CPR)

Die motorisierten XY-Mikroskopbühnen von Zaber™ eignen sich ideal als Ersatz für manuelle Verstellbühnen in Mikroskopsystemen mit aufrechter bzw. invertierter Anordnung sowie für den eigenständigen Betrieb als Scannerbühne. Die Mikroskopbühnen besitzen Kreuzkugellager aus gehärtetem Edelstahl, die besonders leichtgängig und beständig sind. Für alle Verstellwege sind Versionen mit im Schrittmotor integriertem Encoder verfügbar mit 200 Counts per Revolution (CPR). Die motorgesteuerten XY-Mikroskopbühnen zeichnen sich durch kompakte Abmessungen, hohe Präzision, Wiederholgenauigkeit sowie eine hohe Verstellgeschwindigkeit mit einem Stellweg von 100 mm x 120 mm oder 205 mm x 205 mm aus. Der mitgelieferte und verstellbare Einsatz ermöglicht den schnellen Wechsel von Objektträgern bis 70 mm Durchmesser. Die Mikroskopbühnen sind kompatibel mit μManager, einem Open-Source-Softwarepaket zur Ansteuerung automatischer Mikroskope und Bildverarbeitungssysteme.

Bitte beachten Sie: Ein 24-48 V DC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat verkauft. Für diese Bühnen können die gleichen Zubehörteile verwendet werden wie für die hochpräzisen motorisierten Bühnen von Zaber™.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €44,29   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde #15-296 €15,45   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,57   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite #15-304 €5,15   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
XY-Mikroskopbühneneinsatz, Mikrotiterplatte #29-352 €477,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
XY-Mikroskopbühneneinsatz, Montageplatte #29-353 €239,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
XY-Mikroskopbühneneinsat, Halterung für Objektträger #29-354 €477,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Adapterplatte für Mikroskope #89-368 €134,93   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für invertierte Nikon-Mikroskope #89-369 €335,78   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter USB auf RS-232 #68-344 Ausverkauf €48,41   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für Montageplatte für 22-630 #22-631 €128,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universaleinsatz für motorisierte XY-Mikroskopbühne #22-632 €772,50   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapterplatte für Montageplatte für 22-629 #23-232 €287,37   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.