Produkt in den Warenkorb gelegt

Ringlicht mit hoher Intensität, 100 mm, wählbare Farbe (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von CCS
×
Produkt #21-804-RCD-05P Rezertifiziert 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€859,00
Stk. 1+
€859,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
HPR2-100FC
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
For RGB intensity control, use controller #19-970 |Requires #20-175, #20-171 or #19-970 for Power
Hersteller:
CCS
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
OD: 116, ID: 66, Height 26.4
Gewicht (g):
168

Optische Eigenschaften

Farbe:
Full Color
Wellenlänge:
Red: 622nm, Green: 525nm, Blue: 470nm

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
11

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Gleichförmige, diffuse Lichtquelle mit hoher Intensität
  • Einstellbare Ausgangskanäle in rot, grün, blau und weiß
  • Beleuchtung für Texterkennungs- (OCR) und Farbprüfungsanwendungen

Die CCS Ringlichter mit hoher Intensität besitzen eine gekrümmte, diffuse Platte, die eine gleichförmige, diffuse Beleuchtung mit hoher Intensität erzeugt. Die Beleuchtung kann für verschiedenste Arbeitsabstände verwendet werden, da es durch das einzigartige Design mit zunehmendem oder abnehmendem Abstand zum Objekt nur zu geringfügigen Änderungen der Gleichförmigkeit kommt. Die Modelle mit wählbarer Farbe bieten einzeln einstellbare Kanäle mit roten, grünen und blauen LEDs, außerdem sind einfarbige Modelle in rot, blau und weiß verfügbar. CCS Ringlichter mit hoher Intensität sind ideal für eine Vielzahl von Detektionsanwendungen wie Texterkennung oder Farbprüfung.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Digital-Controller, erweitert, 24 V, 3 Kanäle #19-970 €1.045,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.