Produkt in den Warenkorb gelegt

F-Theta-Objektiv Edmund Optics®, 100 mm BW, 1064 nm

×
Produkt #15-179 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€854,90
Stk. 1-4
€854,90
Stk. 5+
€772,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
F-Theta Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Durchmesser (mm):
87
Auflagemaß (mm):
126.9
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
12
Maximale Länge (mm):
52.3

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Brennweite BW (mm):
101.60
Scanwinkel (°):
±22.68
Scanfeld (mm):
56.5 x 56.5
Telezentrie (°):
Not Specified
Transmission (%):
≥95
Arbeitsabstand (mm):
107.9
Wellenlängenbereich (nm):
1064
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e2 (μm):
17

Gewinde & Montage

Gewinde:
M85 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Laserscananwendungen
  • Beugungsbegrenzt über gesamten Scanbereich mit geringem Wellenfrontfehler
  • Lange Arbeitsabstände und große Scanbereiche
  • Galvanometer, Strahlaufweiter und Laserquellen sind ebenfalls verfügbar

F-Theta-Objektive von Edmund Optics® wurden so entwickelt, dass sie flache Felder in der Bildebene von Scansystemen bieten. Sie können in Kombination mit Galvanometern, Strahlaufweitern und Laserquellen eingesetzt werden. Die Objektive sind kompakt und bieten einen großen Brennweitenbereich bis 273 mm sowie große Scanbereiche bis 164 mm (X) x 164 mm (Y). Sie sind mit den Designwellenlängen 532 nm und 1064 nm mit üblichen Gewinden für die einfache Integration in Galvo-Systeme verfügbar und wurden für beliebte Faserlaser und die erste oder zweite Harmonische von Nd:YAG-Lasern optimiert. F-Theta-Objektive von Edmund Optics® sind eine kostengünstige Lösung für Laserscan- und Laserbearbeitungsanwendungen wie z. B. Lasermarkierung, -gravur, -schneiden, -bohren und die 3D-Modellierung.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.