Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Nd:YAG achromatisches Fokussierduplet mit Luftspalt, 100 mm EFL

×
Produkt #12-160 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€664,35
Stk. 1-5
€664,35
Stk. 6+
€587,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Focusing Achromat

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
27.0
Luftspalt (mm):
1.0
Gehäusedurchmesser (mm):
36 ±0.25
Gehäuselänge (mm):
16.1 ±0.2
Aufbau:
Anodized Aluminum Housing

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 1064nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
20-10
Blende:
3.7
Beschichtung:
Dual V-Coat (632.8 and 1064nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.5% @ 1030 - 1090nm
Rabs <1.0% @ 632.8nm
Designwellenlänge DWL (nm):
632.8, 1064
Transmission (%):
≥99
Arbeitsabstand (mm):
92.37
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
λ/4 On central 18mm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
≥10 J/cm2 @ 1064nm, 20Hz, 10ns (typical)

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: M34 x 0.75
Output: M34 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Farbkorrigiert bei 632,8 nm und 1064 nm
  • Optimiert für geringe sphärische Aberration
  • Minimale Spotgröße für Werkstoffbearbeitung

TECHSPEC® Achromatische Fokussierduplets mit Luftspalt für Nd:YAG erzielen eine beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm. Diese Linsen sind für den Einsatz mit Nd:YAG-Lasersystemen mit hoher Leistung konzipiert, in denen HeNe-Laser zum Justieren verwendet werden und ebenso für das Schweißen und Bearbeiten von Aluminium, Stahl und Kunststoffen geeignet. Diese Linsen füllen die Leistungslücke zwischen kostengünstigeren sphärischen Einzelelementlinsen mit geringerer und Asphären mit beugungsbegrenzter Leistung. Sie bieten eine achromatische Leistung, die bei Verwendung von Einzellinsen nicht möglich ist. TECHSPEC® Achromatische Fokussierduplets mit Luftspalt für Nd:YAG sind ideal für den Einsatz in Laserbearbeitungsanwendungen für Aluminium, Kunststoffe und andere Materialien geeignet.