Produkt in den Warenkorb gelegt

Mattglas, 100 mm x 100 mm, Körnung 220

×
Produkt #45-656 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,64
Stk. 1-10
€47,64
Stk. 11+
€44,03
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Ground Glass Diffuser
Hinweis:
Sandblasted on first surface

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (mm):
±0.76
Größe (mm):
100.00 x 100.00
Kanten:
Seamed Edges
Körnung: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
Dicke (mm):
1.60
Breite (mm):
100.00
Länge (mm):
100.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Größen zwischen 5 mm Durchmesser und quadratisch mit 250 mm Kantenlänge
  • Niedriger Streuverlust
  • Gleichmäßig matte Oberfläche sorgt für gleichmäßige Diffusion
  • Auch mit Quarzglassubstrat erhältlich

Die Diffusoren aus Mattglas besitzen enge Toleranzen und eine hohe Qualität und sind somit ideal für diverse Industrieanwendungen geeignet. Das Substrat aus Floatglas bietet eine ausgezeichnete optische Transmission im sichtbaren Bereich und eignet sich ideal für allgemeine Diffusor-Anwendungen. Die matte Glasoberfläche wird durch Sandstrahlung mit Körnung 120, 220 oder 600 erzeugt. Da das Mattglas in zwei zueinander orthogonalen Durchläufen gesandstrahlt werden, entstehen besonders gleichmäßig diffuse Oberflächen. Die Streuung ist immer ein Kompromiss aus geringem Streuverlust und der Diffusion. Typische Anwendungen sind der Einsatz für Projektionsschirme, die Beleuchtungsdiffusion oder als Testbilder.

Sie finden nicht, was Sie suchen? Fragen Sie schnell ein Angebot für eine kundenspezifische Lösung an.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Nicht verstellbarer Filterhalter, 80 mm quadratisch Fixed #54-998 €116,39
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.