Produkt in den Warenkorb gelegt

MaxiBlack, Folie, Bogen mit 100 x 100 mm, selbstklebend, geringe Ausgasung

Mehr Produkte von Acktar

Acktar Light Absorbent Foil

Acktar Light Absorbent Foil Acktar Light Absorbent Film Acktar Light Absorbent Foil and Film Coating Options
×
Produkt #28-945 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€98,70
Stk. 1+
€98,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MXB-10X10-3
Typ:
Low Outgassing Adhesive
Abmessung (cm):
10 x 10
Hinweis:
Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
100 x 100
Dicke Folie (μm):
75
Dicke Klebeschicht (μm):
60

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
MaxiBlack™
Beschichtungsdicke (μm):
4 - 6
Wellenlängenbereich (μm):
0.3 - 5

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +150
Abriebfestigkeit:
Moderate
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit:
MIL-C-48497A

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Diffuse, lambertsche oder glänzende Reflexion
  • Extrem breites Wellenlängenband vom UV- bis zum IR-Spektrum
  • Verfügbar in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
  • Aufkleber und Folien in großen Formaten (gerollt) sind ebenfalls verfügbar

Acktar lichtabsorbierende Folie und Film verhindert eine Lichtreflexion in Anwendungen, bei denen eine direkte Beschichtung der Teile unpraktisch ist, beispielsweise bei "Optical Packaging", Lasergeräten und -plattformen, IR-Systemen oder zur passiven Wärmekontrolle. Acktar lichtabsorbierende Folie und Film besitzt einen hohen Emissionsgrad bei niedriger Reflexion sowie eine geringe Ausgasung, ausgezeichnete Biokompatibilität, einen breiten Betriebstemperaturbereich und eignet sich für Reinräume der Klasse 1. Acktar lichtabsorbierende Folie und Film ist in kleineren Formaten oder in großen Bögen für kundenspezifische Zuschnitte erhältlich.

Acktar lichtabsorbierende Folie und Film wird mit den Beschichtungen Metal Velvet™ (diffuse Beschichtung auf Aluminium), Spectral Black™ (matt glänzende Beschichtung auf Aluminium), MaxiBlack™ (diffuse Beschichtung auf Polyimid) oder Lambertian Black™ (diffuse Beschichtung auf Edelstahl) angeboten. Metal Velvet™ besitzt die beste Lichtabsorption, Spectral Black™ ist jedoch haltbarer und Lambertian Black™ ist ideal bei Streiflicht. MaxiBlack™ ist nicht nur langlebig und flexibel, sondern auch nicht leitfähig und kann in Anwendungen eingesetzt werden, die lichtabsorbierende Materialien ohne elektrische Leitfähigkeit erfordern.

Technische Informationen

Product Type Metal Velvet™ Lambertian Black™ MaxiBlack™ Spectral Black™ Hexa-Black™
Key Features Low reflectance of ~1% High absorption at grazing angles Thin polyimide, nonconductive substrate Semi-specular finish Ultra-high absorption at grazing angles
Substrate Material Aluminum Stainless Steel Polyimide (Kapton) Aluminum Aluminum Honeycomb
Substrate Thickness 120µm 100µm 75µm 130µm 2mm
Appearance Diffusive Highly Diffusive Diffusive Specular Diffusive 3D Structure
Typical Spectral Range EUV - FIR EUV - FIR UV - MWIR VIS - MWIR EUV - FIR
AOI Range 0 - 60° 0 - 80° 0 - 60° 0 - 45o 0 - 88°
Reflectance @ 0° AOI ~1% ~1.5% ~2.5% ~2% ~1.5%
Abrasion Resistance Light Moderate to High Moderate Moderate Moderate
Cleanliness Class 10000 - ISO 7 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 10000 - ISO 7

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Lichtabsorbierende Folie, Testkit (geringe Ausgasung): 2 beschichtete Folien, 1 beschichteter Film, 2 beschichtete Platten, 1 beschichtetes Glas #13-495 €333,90 Stk. 2+ €304,82   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lichtabsorbierende Folie, Testkit (geringe Ausgasung): 2 beschichtete Folien, 1 beschichteter Film, 2 beschichtete Platten #13-494 €304,50 Stk. 2+ €277,83   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Metal Velvet™ Set zur Streulichtunterdrückung: 9 Größen #88-240 €193,20 Stk. 2+ €172,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.