Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0° AOI, 50,0mm Quadrat, Infrarotspiegel

TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

×
Produkt #64-461 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€105,06
Stk. 1-9
€105,06
Stk. 10+
€94,76
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Shortpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50.0 x 50.0
Dicke (mm):
3.30
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
Hot Mirror, 0°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Beschichtungsspezifikation:
Tavg >90% @ 400 - 690nm, Ravg >95% @ 710 - 1150nm
AR: Ravg <1% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1150
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Art der Beschichtung:
Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Hohe Transmission von 400 - 690 nm
  • Hohe Reflexion von 750 - 1125 nm
  • Minimiert den Wärmestau

Die TECHSPEC® Infrarotspiegel haben eine mehrschichtige dielektrische Beschichtung, die so optimiert ist, dass die Reflexion der IR-Wellenlängen bei >95% und die Transmission des sichtbaren Lichts bei >85% liegt. Bei Beleuchtung mit hoher Leistung wird eine Gebläsekühlung empfohlen.

Infrarotspiegel, auch Wärmereflexionsspiegel oder wärmereflektierende Spiegel genannt, sind für viele Projektions- und Beleuchtungssysteme mit starker Wärmeentwicklung unverzichtbar, da ein Wärmestau empfindliche Komponenten schnell zerstören kann. Infrarotspiegel besitzen eine spezielle Beschichtung und lassen daher das sichtbare Licht durch, reflektieren aber das nahe Infrarotspektrum, das vor allem zur Wärmeentstehung beiträgt. Mit einem Infrarotspiegel wird die Wärme begrenzt und die Gesamtsystemleistung kaum beeinträchtigt.

Technische Informationen

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Filterhalter mit Klemmen, metrisch Fixed #55-531 €83,95
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Nicht verstellbarer Filterhalter, 40 mm quadratisch Fixed #54-997 €90,13
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-874 €121,54
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €121,54
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-875 €131,84
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 50/50,8 mm quadratisch mit 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-858 €135,96
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 50/50,8 mm quadratisch mit 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-861 €149,35
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.