Produkt in den Warenkorb gelegt

Premier Diodenlasermodul, 0,9 mW, 635 nm, runder Strahl

×
Produkt #57-105 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€220,00
Stk. 1+
€220,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

IEC-Klasse:
2.00
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
>30,000
Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, Wire Harness, and Focus Key
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
II

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
<0.01
Punktgenauigkeit (mrad):
≤10 at Factory Set Focus
Länge (mm):
47.00

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
635.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±5
Wellenlängenstabilität (nm/°C):
0.25
Strahlgröße bei Nahfokus (μm):
<50
Strahldurchmesser (mm):
2.00 at Aperture
Strahldivergenz (mrad):
0.35 Typical
Farbe:
Red
Fokusbereich:
25mm - ∞

Elektronische Spezifikationen

Betriebsstrom (mA):
≤50
Ausgangsleistung (mW):
0.9
Leistungsstabilität (%):
<2
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±5
Modulationsfrequenz (kHz):
DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Betriebsspannung (V):
5 DC ±5%
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +45

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Stabiler Ausgang
  • Pulsgesteurte Ein- / Ausschaltung
  • EMC/ESD-abgeschirmt
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Lineare Amplitude oder Zeitmodulation
  • Fokussierbar

Dieses Modell verhindert ungewollte Schwankungen der Ausgangsleistung über einen hoch entwickelten Regelungsmechanismus (Überwachung über eingebaute Fotodiode). Mit nur einem einzelnen Input kann die Lichtintensität über einen Widerstand oder eine Spannungsquelle gesteuert werden. Der Ausgang kann schnell über eine frei wählbare Wellenform moduliert werden. Ein leistungsfähiger, auf die Diode optimierter, Prozessor steuert die geschützten Schaltungen. Die stabile Optikhalterung mit einstellbarem Fokus und das Gehäuse sind elektrisch isoliert von der Elektronik. Erfüllt IEC60825-Zertifizierung, CDRH-Klassifizierung. Anwendungsmöglichkeiten: Vision-Systeme, Telemetrie, Sensoren, Labortests, dynamische Beleuchtung.

Es wird eine Stromversorgung benötigt (wird separat verkauft).

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung mit M5-Gewinde für Premier Diodenlaserdetektor #58-761 €70,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit M6-Gewinde für Premier Laserdiodenmodule / Detektoren #90-886 €80,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Universelle Stromversorgung EU, 5 V #35-201 €66,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.