Produkt in den Warenkorb gelegt

Kleines LDM-Laserdiodenmodul, 0,9 mW, 633 nm

×
Produkt #53-232 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€160,00
Stk. 1+
€160,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Index Guided Diode, CW
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
≥30,000
Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
II

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
9.5
Punktgenauigkeit (mrad):
≤25
Länge der Anschlussleitung (mm):
215
Länge (mm):
37.00

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
635.00
Strahlgröße bei Nahfokus (μm):
<0.5100
Strahldurchmesser (mm):
4 x 2 at Aperture
Strahldivergenz (mrad):
<0.5
Farbe:
Red
Fokusbereich:
35mm - ∞

Elektronische Spezifikationen

Betriebsstrom (mA):
<0.550
Ausgangsleistung (mW):
0.9 (Maximum)
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Spannungsversorgung:
3.5 - 5 V DC
Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+), black (-)
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to 85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Line Generation Optics Available
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Fokussierbar von 35 mm bis unendlich

Eigenständig und kompakt bieten diese Lasermodule eine Vielzahl von Eigenschaften. Sie sind bei vielen Anwendungen ein idealer Ersatz für Helium-Neon-Laser und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit, kleine Baugröße und verschiedene Wellenlängen und Leistungen. Eine elliptische Strahlform kann vom Benutzer über eine Fokussierlinse aus Glas eingestellt werden. Runde Strahlformen werden über eine langbrennweitige Kunststofflinse erzeugt und eignen sich für Anwendungen mit großen Entfernungen oder Justieraufbauten. Typische Anwendungen: Pilotstrahl zur Justierung, Bar-Code-Lesegeräte, Messungen, räumliches Scannen, Robotersteuerung, Zielbestimmung, Positionierung und Analyse. Fokussiereinheit bei allen Diodenmodulen inkl. Liniengeneratoren sind für alle Diodenlasermodule erhältlich. Stromversorgung wird separat angeboten.

Bitte beachten Sie: Das Laserdiodenmodul muss elektrisch isoliert werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Haltbare Montageklemme 11 mm #72-814 Neu €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kleines LDM, Kreuz 60° #72-815 Neu €60,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kleines LDM, 28 Grad #54-161 €55,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Liniengeneratoroptik für kleines LDM, 40 Grad #54-162 €55,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kleines LDM, 60 Grad #54-163 €55,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kleines LDM, Kreuz 120° #72-816 Neu €60,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.