Produkt in den Warenkorb gelegt

0,5" Skala/100 Schritte, 19mm D. Strichplatte Mikroskopokular

×
Produkt #62-052 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€175,10
Stk. 1-4
€175,10
Stk. 5+
€167,48
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

NIST-Zertifikat:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Linienbreite (mm):
0.012
Zentrierung (mm):
0.1
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.003

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Designed for 1X Objective Power
  • 1, 5, or 10mm Scale Versions
  • 0.1 or 0.5 Inch Scale Versions

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.