Produkt in den Warenkorb gelegt

IR Neutraldichtefilter,AR-beschichtet, OD 0,5; 25 mm Durchm.

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
Produkt #12-244 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€502,64
Stk. 1-10
€502,64
Stk. 11+
€452,17
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.2
Dicke (mm):
1.00 ±0.2
Parallelität (Bogenminuten):
<10
Freie Apertur (%):
90

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
0.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Beschichtung:
Metallic Based ND
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
31.6
Transmissionstoleranz (%):
±2.0
Blockungsbereich (nm):
5800 - 6400
Wellenlängenbereich (μm):
5.8 - 6.4
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 5λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Gleichmäßiger Abschwächungsbereich zwischen 2 μm und 14 μm
  • Präzises Germaniumsubstrat

Unsere IR-Neutraldichtefilter (ND-Filter für IR) bieten eine exzellente Linearität über einen breiten Spektralbereich von 2 μm bis 14 μm. Die Filter sind in verschiedenen Dichtestufen und 2 Größen erhältlich und sind ideal für die thermische oder medizinische Bildgebung geeignet. Die Filter sind mit einer Metalllegierung beschichtet, die angegebenen Transmissionswerte werden durch eine Kombination aus Absorption und Reflexion erreicht. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für große Stückzahlen eine andere Größe oder Dichte benötigen.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
IR-Neutraldichtefilter-Set mit OD 0,3-3,0, 12,5 mm Durchm. (9 Filter) #15-114 €1.951,85   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
IR-Neutraldichtefilterkit, 25mm Durchmesser #64-363 €1.596,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
IR-Neutraldichtefilterkit, 25mm Durchmesser #87-205 €2.894,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IR-Neutraldichtefilterkit, 50mm Durchmesser #64-364 €3.069,40   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
IR-Neutraldichtefilterkit, 50mm Durchmesser #87-206 €5.932,80   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Optikhalterung, 25 mm Optikdurchmesser Fixed #64-560 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €101,97
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
1" Durchmesser, Optikfassung Fixed #36-461 Ausverkauf €142,14
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €151,41
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
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 €265,74
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #17-513 €310,29
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €394,49
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Präzise kardanische Halterung, 25/25,4 mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #54-999 €442,90
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Gimbal #17-517 €497,75
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €520,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €726,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.