Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches PlatinumTL™ Objektiv, 0,28X, 28,7 mm, TFL-Mount

PlatinumTL™ Telecentric Lenses

PlatinumTL™ Telecentric Lenses 0.28X Magnification 0.28X Magnification, #62-933 0.5X Magnification +3
×
Produkt #16-748 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.365,00
Stk. 1+
€4.365,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Produktnr. Halterung:
#63-440 Sold Separately
Typ:
Telecentric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
196.12
Max. Durchmesser (mm):
138.6
Auflagemaß (mm):
17.5

Optische Eigenschaften

Bildfeld, 28,7 mm Sensor:
102.5mm
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
22.9mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
31.8mm
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
45.7mm
Max. Bildkreis (mm):
28.70
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.023
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
61.8mm
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
50.7mm
Anzahl Elemente (Gruppen):
10 (7)
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.035
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
<0.012
Vergrößerung PMAG:
0.28X
Arbeitsabstand (mm):
182.00
Blende (f/#):
f/6 - f/22
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm):
±6.9 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor:
80.0mm
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
80.0 x 60.0
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
APS-C

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M132 x 0.75 (Female)
Mount:
TFL-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Beidseitig telezentrische Messobjektive mit hoher Auflösung und f/6
  • Für Sensoren mit bis zu 35 Megapixeln und 2,8 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount, T-Mount oder F-Mount für APS-C
  • Vergrößerungen von 0,28X bis 1,7X

TECHSPEC® Telezentrische PlatinumTL™ Objektive wurden für die Inspektion von Halbleitern und Elektronik sowie für Messungen und Kalibrierungen entwickelt. Das präzise Design bietet hohe Telezentriewerte (<0,1°), geringe Verzeichnung (<0,1%) und hohen Lichtdurchsatz mit verstellbarer Blende, die bei voller Öffnung eine Blendenzahl von f/6 erreicht. Die Sensorformatdiagonale der Objektive von 28,7 mm ist kompatibel mit dem IMX342 APS-C-Sensor von Sony und anderen Sensoren mit ähnlichen Formaten wie z. B. dem IMX530 von Sony. TECHSPEC® Telezentrische PlatinumTL™ Objektive bieten einmalige Kontrastwerte und erreichen so eine maximale Bildqualität mit höchster Messgenauigkeit. Die Objektive können in Umgebungen mit starken Vibrationen eingesetzt werden und haben eine abnehmbare, versenkte Feststellschraube zur Fixierung der Blende.

Technische Informationen

#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 182mm Working Distance, f6
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 182mm Working Distance, f6
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 182mm Working Distance, f6
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 182mm Working Distance, f6
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 182mm Working Distance, f10
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 182mm Working Distance, f10
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 182mm Working Distance, f10
#16-748, 0.28X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 182mm Working Distance, f10
 
Description Stock No. Flange Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-933 17.5mm 230.8mm 60.5mm 33.5mm
0.5X C-Mount #62-932 17.5mm 174.9mm 50mm 33.5mm
1.7X C-Mount #63-232 17.5mm 189.5mm 60mm 46mm
0.28X F-Mount #62-922 46.5mm 167.6mm 138.6mm 55mm
M42 x 1.0 #62-923 6.56mm 208.5mm 138.6mm 50mm
M42 x 1.0 #62-924 19.53mm 195.5mm 138.6mm 50mm
0.5X F-Mount #62-912 46.5mm 143mm 90mm 55mm
M42 x 1.0 #62-913 6.56mm 184mm 90mm 50mm
M42 x 1.0 #62-914 19.53mm 171.1mm 90mm 50mm
0.9X F-Mount #62-902 46.5mm 170.8mm 65mm 55mm
M42 x 1.0 #62-903 6.56mm 210.7mm 65mm 53mm
M42 x 1.0 #62-904 19.53mm 197.8mm 65mm 53mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter TFL-I-Mount-Objektiv auf Keyence M40-Kamera #29-291 €50,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 33,5 mm Innendurchmesser #63-442 €326,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 43,5 mm Innendurchmesser #89-721 €219,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 46 mm Innendurchmesser #63-233 €219,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 65 mm Innendurchmesser #56-025 €219,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 90 mm Innendurchmesser #63-441 €326,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 138,6 mm Innendurchmesser #63-440 €383,00   Angebotsanfrage