Produkt in den Warenkorb gelegt

RPO Gepresste Asphären aus Glas für VIS, NA 0,26, 11 mm BW

×
Produkt #73-654 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€87,55
Stk. 1+
€87,55
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Aspheric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
7.20 ±0.015
Freie Apertur CA (mm):
5.50
Mittendicke CT (mm):
5.00
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
11.00
Numerische Apertur NA:
0.26
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
D-K59
Designwellenlänge Asphäre (nm):
633
Beschichtung:
BBAR (400 - 600nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1% @ 400 - 600nm
Oberflächenqualität:
60-40
Blende:
1.53
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 600
Arbeitsabstand (mm):
7.97

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Präzise gepresste Glaslinsen für sichtbares Licht
  • Ideal für die Serienproduktion
  • Verschiedene Glassubstrate verfügbar

Rochester Precision Optics (RPO) Gepresste Asphären aus Glas für den sichtbaren Bereich bieten eine hohe Präzision, eine Transmission >99% und eine verbesserte Abbildungsleistung durch reduzierte optische Aberrationen, die zu kleineren Fokuspunkten und schärferen Bildern führt. Der kostengünstige Pressprozess ermöglicht die OEM-Integration in großen Stückzahlen und gleichzeitig konsistente Spezifikationen. Rochester Precision Optics (RPO) Gepresste Asphären aus Glas für den sichtbaren Bereich sind mit verschiedenen Brennweiten und numerischen Aperturen verfügbar. Eine AR-Beschichtung sorgt für eine Transmission >99% zwischen 400 und 600 nm. Die kleinen Durchmesser und geringen Dicken ermöglichen die einfache Integration dieser gepressten Asphären in Kameras, Luftfahrt- und Messsysteme, biomedizinische Instrumente oder andere optische Geräte.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.