Produkt in den Warenkorb gelegt

Kabelloser Thermosäulen-Detektor für Leistung und Energie, 0,19 - 20 µm, 300 W

0.19 - 20μm, 300W, Thermopile Wireless Power & Energy Detector

×
Produkt #17-210 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.120,00
Stk. 1+
€3.120,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kühlmethode:
Fan Cooled
Max. Leistungsdichte (J/cm2):
1
Kompatible Messgeräte:
Not Required

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
121.1 x 92 x 116.8
Gewicht (g):
1410
Gewicht (kg):
1.41
Aktive Fläche (mm):
55

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
190 - 20000
Wellenlängenbereich (μm):
0.19 - 20

Sensor

Sensor:
Thermopile

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
300,000
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
300
Zerstörschwelle (W/cm2):
45,000
Zerstörschwelle (kW/cm2):
45
Rauschen:
15 mW

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
Bluetooth®

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Detektor und Messgerät in einem, funktioniert kabellos über Bluetooth®
  • Überwachung von Laserstrahlparametern über die App "Gentec-EO BLU" (verfügbar für iOS und Android) oder über PC-Software
  • Lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Tagen bei kontinuierlicher Nutzung
  • Leistungs- und Energiedetektoren mit Kabel sind ebenfalls verfügbar

Edmund Optics® Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren kombinieren Detektor und Messgerät mit der Bluetooth®-Technologie und bieten so eine praktische Komplettlösung für die Laserstrahlanalyse. Die Detektoren können entweder über die App Gentec-EO BLU (verfügbar für iOS und Android) oder mit dem mitgelieferten Bluetooth-Empfänger über einen PC mit der Software PC-Gentec-EO betrieben werden. Messungen können je nach Umgebungsbedingungen bis zu 30 m entfernt vom Detektor mit der gleichen Qualität wie bei einem kabelgebundenen Detektor stattfinden. Edmund Optics® Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren sind kompatibel mit Eingangsstrahlleistungen bis 300 W und sind ideal für Labore geeignet, in denen die Lasermessung vereinfacht und die Anzahl an Kabeln und Geräten reduziert werden soll. Die Detektoren haben eine lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Tagen bei kontinuierlicher Nutzung und können über USB aufgeladen werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.