- Maximale Spaltöffnung 6 mm
- Feine Einstellung des mechanischen Spalts über Mikrometerschraube
- ¼-20 Bohrung für die Montage
- Hergestellt aus Keramik, Kupfer, goldbeschichtetem Kupfer, Molybdän oder Wolfram
- Halten hohen Leistungen bis 130 MW/cm2 stand (Molybdän und Wolfram)
- Ideal als Laserapertur oder Raumfilter
- Geringer Reflexionsgrad vom EUV bis SWIR
- Schwarze Beschichtung mit einem Absorptionsgrad von 99%
- Aperturgrößen von 20 bis 1000 μm
- Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar
- Breitbandige Beschichtung mit geringem Reflexionsgrad
- Absorptionsgrad von 99% im Bereich von EUV bis SWIR
- Spaltgrößen bis zu 25 μm × 3 mm
- Ungefasste und gefasste Versionen verfügbar
- Gefasste Version bietet mehr Stabilität
- Wird in optischen Systemen oder zur Ausbildung eingesetzt
- Ideal für die Bildanalyse mit Spektralfotometer
- Auch gefasst erhältlich zur sicheren Befestigung
- Lochblendengröße zwischen 1 und 1000 Mikrometer
- Lochblenden für Laser mit hoher Leistung ebenfalls erhältlich
- Zwei unabhängig voneinander verstellbare Achsen
- Einstellung jeder rechteckigen Spaltgröße bis 10 x 10 mm
- 50 mm Außendurchmesser für einfache Systemintegration
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.